Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,4611 TL - 138,3298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 32,0293 TL - 71,7544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 68,3421 TL - 167,4384 TL | 37120 Stokta |
Mavi
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 30,7014 TL - 75,2185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 35,6314 TL - 80,08 TL | 25200 Stokta |
Kırmızı
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 498751 | 57,3023 TL - 140,3907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
|
|
| 13,2298 TL - 32,4132 TL | 45425 Stokta |
Sarı
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 13,3825 TL - 16,5216 TL | 19740 Stokta |
Sarı
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 10,7704 TL - 10,7704 TL | 26048 Stokta |
Sarı
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 15,5281 TL - 28,7555 TL | 18400 Stokta |
Sarı
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 10,7704 TL - 10,7704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 11,4798 TL - 11,4798 TL | 50336 Stokta |
Sarı
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 13,6539 TL - 13,6539 TL | 9500 Stokta |
Mavi
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 12,4567 TL - 12,4567 TL | 3600 Stokta |
Mavi
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 10,2192 TL - 10,2192 TL | 21000 Stokta |
Mavi
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 10,4022 TL - 10,4022 TL | 2969 Stokta |
Sarı
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 12,8057 TL - 31,3742 TL | 5100 Stokta |
Sarı
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 62,0336 TL - 151,9825 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 80,5386 TL - 197,3196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 65,7136 TL - 160,9984 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kırmızı
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin