Menü Arama

Seramik Yalıtım Boncukları

Stokta

These ceramic insulation beads are used to cover wires that handle high voltage or high current applications. They can also be used as a non threaded spacer for high powered devices.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,134 TL - 2,134 TL 433312 Stokta
2,8972 TL - 2,8972 TL 55264 Stokta
3,6092 TL - 3,6092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,8985 TL - 1,8985 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,2438 TL - 1,2438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,5457 TL - 1,5457 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1,6368 TL - 1,6368 TL 22132 Stokta
N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

CER-5

Fiyat Aralığı
2,134 TL - 2,134 TL

Stok Seviyeleri
433312 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    C220 Steatit Seramik
  • GTIP Numarası
    8547100000
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

CER-2

Fiyat Aralığı
2,8972 TL - 2,8972 TL

Stok Seviyeleri
55264 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    C220 Steatit Seramik
  • GTIP Numarası
    8546200000
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

CER-3

Fiyat Aralığı
3,6092 TL - 3,6092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    C220 Steatit Seramik
  • GTIP Numarası
    8546200000
N/A 2.5 mm (ID) 5.0 mm (OD)

CER-7

Fiyat Aralığı
1,8985 TL - 1,8985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    C220 Steatit Seramik
  • GTIP Numarası
    8546200000
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

CER-4

Fiyat Aralığı
1,2438 TL - 1,2438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    C220 Steatit Seramik
  • GTIP Numarası
    8546200000
Dişsiz Ara Parçası;2.0 mm;(ID);4.0 mm;(OD);6.0 mm;Ceramic;Natural

CER-1

Fiyat Aralığı
1,5457 TL - 1,5457 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    C220 Steatit Seramik
  • GTIP Numarası
    8546200000
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

CER-6

Fiyat Aralığı
1,6368 TL - 1,6368 TL

Stok Seviyeleri
22132 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    C220 Steatit Seramik
  • GTIP Numarası
    8546200000