Menü Arama

Serbest Asılı Kancalar - Yaylı

Stokta

Free Hanging Hook incorporates a hook with a coiled spring mechanism for easy attachment (tag and ceiling clip not included). Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.

The hooks in this range are rust and corrosion resistant.

  • Material: Galvanized Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kanca Uzunluğu Asgari Kanca Uzunluğu Toplam Uzunluk Satın Al
7,5386 TL - 7,5386 TL 17100 Stokta
1400.0 mm
210.0 mm
1400.0 mm
8,2535 TL - 8,2535 TL 10000 Stokta
2500.0 mm
320.0 mm
2500.0 mm
7,9066 TL - 7,9066 TL 24190 Stokta
1300.0 mm
160.0 mm
1300.0 mm
Serbest Asılı Kancalar 1400.0 mm Steel

464837

Fiyat Aralığı
7,5386 TL - 7,5386 TL

Stok Seviyeleri
17100 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilir
    Adjustable
  • Kanca Malzemesi
    Steel
  • Biçim
    Extending Wire
  • Azami Kanca Uzunluğu
    1400.0 mm
  • Asgari Kanca Uzunluğu
    210.0 mm
Serbest Asılı Kancalar 2500.0 mm Steel

464838

Fiyat Aralığı
8,2535 TL - 8,2535 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilir
    Adjustable
  • Kanca Malzemesi
    Steel
  • Biçim
    Extending Wire
  • Azami Kanca Uzunluğu
    2500.0 mm
  • Asgari Kanca Uzunluğu
    320.0 mm
Serbest Asılı Kancalar 1300.0 mm Steel

464836

Fiyat Aralığı
7,9066 TL - 7,9066 TL

Stok Seviyeleri
24190 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilir
    Adjustable
  • Kanca Malzemesi
    Steel
  • Biçim
    Extending Wire
  • Azami Kanca Uzunluğu
    1300.0 mm
  • Asgari Kanca Uzunluğu
    160.0 mm