Menü Arama

Set Vidaları - Çanak Uçlu Metal Altıgen Soket Başlı

Stokta

These self-tapping screws with metal hex socket heads and cup points are used to join two or more pieces of material. They are distinguished by their hexagonal head, which can be turned with a hex socket wrench, and their cup-shaped point, which burrows into the material being fastened to prevent the screw from loosening.

The cup point design offers a strong and sturdy attachment by giving a sharp point that bites into the materials. Their self-tapping function removes the need for pre-drilling or tapping, saving time and effort during installation. They have a tensile strength class of 5.8 (500 N/mm2).

A hex socket wrench is required for installation and removal. This is especially useful in applications where screws must be accessible or removed frequently. Used in machine construction, automobile production, and medical device applications.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
18 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
99,7796 TL - 244,46 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
16.0 mm
97,151 TL - 238,02 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
109,2199 TL - 267,5888 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
25.0 mm
169,3834 TL - 414,9894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
63.0 mm
94,6276 TL - 231,8377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
12.0 mm
112,0812 TL - 274,599 TL 35 Stokta
M6
32.0 mm
150,8571 TL - 369,5998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
50.0 mm
94,6276 TL - 231,8377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
135,7819 TL - 332,6659 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
40.0 mm
99,7796 TL - 244,46 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
99,7796 TL - 244,46 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
20.0 mm
97,151 TL - 97,151 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
20.0 mm
119,5462 TL - 292,8882 TL 50 Stokta
M8
32.0 mm
97,151 TL - 238,02 TL 48 Stokta
M5
8.0 mm
94,6276 TL - 231,8377 TL 5 Stokta
M4
25.0 mm
94,6276 TL - 94,6276 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
32.0 mm
94,6276 TL - 231,8377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
97,151 TL - 238,02 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
12.0 mm
Vida Seti Oluklu Baş M5 16.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337613

Fiyat Aralığı
244,46 TL - 99,7796 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M6 16.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337617

Fiyat Aralığı
238,02 TL - 97,151 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M8 25.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337621

Fiyat Aralığı
267,5888 TL - 109,2199 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M8 63.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337625

Fiyat Aralığı
414,9894 TL - 169,3834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    63.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M6 12.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337616

Fiyat Aralığı
231,8377 TL - 94,6276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M6 32.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337620

Fiyat Aralığı
274,599 TL - 112,0812 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M8 50.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337624

Fiyat Aralığı
369,5998 TL - 150,8571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M6 10.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337615

Fiyat Aralığı
231,8377 TL - 94,6276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M8 40.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337623

Fiyat Aralığı
332,6659 TL - 135,7819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M6 25.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337619

Fiyat Aralığı
244,46 TL - 99,7796 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M5 20.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337614

Fiyat Aralığı
244,46 TL - 99,7796 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M6 20.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337618

Fiyat Aralığı
97,151 TL - 97,151 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M8 32.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337622

Fiyat Aralığı
292,8882 TL - 119,5462 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M5 8.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337611

Fiyat Aralığı
238,02 TL - 97,151 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M4 25.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337608

Fiyat Aralığı
231,8377 TL - 94,6276 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M4 32.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337609

Fiyat Aralığı
94,6276 TL - 94,6276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    32.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M4 10.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337610

Fiyat Aralığı
231,8377 TL - 94,6276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar
Vida Seti Oluklu Baş M5 12.0 mm Çelik; Poliasetal POM

1337612

Fiyat Aralığı
238,02 TL - 97,151 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Yoğunluğu
    İri
  • Azami Gerilme Direnci
    500 N/mm²
  • Vida Tipi
    Pirinç/Plastick Pivotlu Başsız Vidalar