Menü Arama

Sigorta Kapakları - Hızlı Takma, Esnek, Şeffaf

Stokta

Hızlıca takılan sigorta kapağı çeşitlerimiz, devre koruma bileşenleri için gereken yalıtımda pratik bir çözüm sunar. Yumuşak PVC yapısı sayesinde, sigorta yuvaları monte edilemediğinde esneklik sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Derinlik İç Genişlik Uyumlu Fitil Uzunluğu Uyumlu Fitil Çapı İç Yükseklik Toplam Yükseklik Satın Al
19,7666 TL - 19,7666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22,8157 TL - 22,8157 TL 12000 Stokta
18,0844 TL - 18,0844 TL 1840 Stokta
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sigorta Kapağı 32.0 mm (W) PVC Transparent Blue

840832

Fiyat Aralığı
19,7666 TL - 19,7666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Sigorta Kapağı 36.0 mm (W) PVC Transparent Blue

840836

Fiyat Aralığı
22,8157 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Sigorta Kapağı 30.0 mm (W) PVC Transparent Blue

840730

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
1840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Sigorta Kapağı 20.0 mm (W) PVC Transparent Blue

840620

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790