Menü Arama

Sigorta Kapakları - Sert, Yekpare

Üretimde

Bu sigorta kapağı çeşitleri hassas devre koruma bileşenleri için en iyi yalıtımı sunar. Sert PVC yapısı kırılgan cam sigortaları darbelere karşı korurken dirençli bir çözüm sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
7,3914 TL - 7,3914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sigorta Kapağı 9.1 mm (W) Nylon Natural

FCE-5-19

Fiyat Aralığı
7,3914 TL - 7,3914 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790