Menü Arama

Sıkı Geçme T-Borusu Bağlantısı

Stokta

These Push-Fit Tee Connectors are an easy way to connect three sections of tubing or pipe in a plumbing or fluid system. Designed to create a secure, leak-free connection. In addition, they are extremely strong, long-lasting, and resistant to corrosion and other environmental forces.

The connector features a unique design that allows it to be easily installed by simply pushing the tubing or pipe into the connector until it clicks into place. It securely holds and seals the tubing or pipe and can withstand high pressure and temperature. Commonly used in various industries, including plumbing, HVAC, and automotive.

  • Material: HDPE
  • Colour: Natural


Series Code: SR1935

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
27,2317 TL - 27,2317 TL 5407 Stokta
3,5432 TL - 8,681 TL 22786 Stokta
İtmeli Oturmalı T-parçalar 15.5 mm HDPE Natural

133015000004

Fiyat Aralığı
27,2317 TL - 27,2317 TL

Stok Seviyeleri
5407 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Oturmalı T-parçalar 6.0 mm HDPE Natural

12828

Fiyat Aralığı
8,681 TL - 3,5432 TL

Stok Seviyeleri
22786 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3917400099