Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: TPE, , LDPERenk: Blue, , RedMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8792 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3/8"
|
Blue
|
||
1,2332 TL - 1,9184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M16
|
Blue
|
||
1,2952 TL - 2,0148 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M18
|
Blue
|
||
2,6376 TL - 4,103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M30
|
Blue
|
||
2,0594 TL - 3,2035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1" x 14
|
Blue
|
||
0,8526 TL - 1,3263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Blue
|
||
0,5428 TL - 0,8444 TL | 15090 Stokta |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Red
|
||
0,5664 TL - 0,8812 TL | 10100 Stokta |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Red
|
||
2,2924 TL - 3,566 TL | 100 Stokta |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Red
|
||
0,829 TL - 1,2896 TL | 90 Stokta |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Red
|
||
2,1479 TL - 3,3412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Red
|
||
1,3926 TL - 2,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Red
|
||
2,7173 TL - 4,2269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Red
|
||
0,9116 TL - 1,4181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1/2"
|
Blue
|
||
4,5318 TL - 7,0495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.1/2"
|
Blue
|
||
1,1182 TL - 1,7394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M12
|
Blue
|
||
3,3398 TL - 5,1953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M42
|
Blue
|
||
1,3985 TL - 2,1754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
9/16 x 18
|
Blue
|
||
3,9417 TL - 6,1316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Blue
|
||
3,393 TL - 5,278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Blue
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.