Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - T Başlı

Stokta

T-Head Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the T-Head design provides extra leverage when tightening.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
5,625 TL - 13,7813 TL 3000 Stokta
5,625 TL - 13,7813 TL 2000 Stokta
5,625 TL - 13,7813 TL 9500 Stokta
Kelebek Topuz M8 17.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

466355

Fiyat Aralığı
13,7813 TL - 5,625 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    T-Head
  • Taban Çapı
    17.0 mm
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Kelebek Topuz M6 13.0 mm (DIA) 8.0 mm (H)

466354

Fiyat Aralığı
13,7813 TL - 5,625 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    T-Head
  • Taban Çapı
    13.0 mm
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kelebek Topuz M5 12.0 mm (DIA) 7.0 mm (H)

466353

Fiyat Aralığı
13,7813 TL - 5,625 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Düğme Biçimi
    T-Head
  • Taban Çapı
    12.0 mm
  • Düğme Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm