These O-ring cord Splicing Kits are meant to reduce the need for large stocks of O-rings. It includes a measuring tape, a cutting block, an adhesive bottle, a retractable knife, and a cord of the appropriate width and length.
Cut the rope to the required length to produce quick, on-the-spot O-rings of any size. As a result, it is suitable for sealing any customised application and preventing leaks or fluids from escaping.
Typically inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal. Commonly used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, automotive, manufacturing or oil and gas.
Seri Kodu: SR6153
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | L | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
95,1533 TL - 95,1533 TL | 7 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
873,5183 TL - 873,5183 TL | 7 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
612,7666 TL - 612,7666 TL | 10 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
2.283,3651 TL - 2.283,3651 TL | 13 Stokta |
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.50 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.139 in
3.53 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
743,0373 TL - 743,0373 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.00 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
612,7666 TL - 612,7666 TL | 65 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
573,6537 TL - 573,6537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 ft
2.40 m
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.