Menü Arama

Sızdırmazlık Halkaları - Metrik

Stokta

These D-Ring Seals are intended to form a secure seal in static and dynamic applications, preventing fluid or gas loss and repelling oils and chemicals. D-ring seals provide improved groove stability over O-ring seals, preventing the seal from twisting or rolling during operation or installation. This results in a more trustworthy seal and enhances the seal's lifespan.

It is made of Nitrile Butadiene Rubber (NBR) and suits a 3/4"" fitting. It is simple to insert into a machined groove, where the flat edge of the D-ring provides stability, a tight fit, and a secure seal that prevents leakage. Used in various industries, including automotive, oil and gas, chemical processing, and pharmaceutical manufacturing.

Seri Kodu: SR6159

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Halka Tipi Parça Sayısı Diş Boyutu Renk Tam Malzeme Tip Satın Al
48,6806 TL - 119,2677 TL 900 Stokta
D-Halka
100
3/4 in
Black
Nitril Butadiyen Kauçuk
Çeşitli
D-Halka NBR Sızdırmazlık Halkası Black

490100

Fiyat Aralığı
119,2677 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Halka Tipi
    D-Halka
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Parça Sayısı
    100
  • Diş Boyutu
    3/4 in