These SAE Flange O-Ring seals are designed to form a tight seal in flanged connections, preventing fluid or gas leakage. It creates a tight seal by fitting into the grooves of SAE standard flanges.
It is flexible and durable, and it can withstand the pressures and temperatures encountered in hydraulic systems, ensuring consistent performance even under harsh conditions. In addition,they are efficient in sealing flanges exposed to vibration and heat cycling.
It is typically inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal and commonly used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems or oil and gas.
Seri Kodu: SR6158
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
80,2231 TL - 196,5467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
76,0175 TL - 186,2429 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
86,8472 TL - 86,8472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
71,2861 TL - 174,651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
83,2722 TL - 204,017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
83,062 TL - 203,502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.