Bilyeli Kablo Bağları kablonun kolayca uygulanıp bırakılmasını sağlarken kaymayı önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Birçok farklı uygulamada kullanılabilirler.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
4,5105 TL - 4,5105 TL | 2000 Stokta |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,9661 TL - 1,9661 TL | 2227 Stokta |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,2161 TL - 4,2161 TL | 4365 Stokta |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
4,5105 TL - 4,5105 TL | 2098 Stokta |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 2708 Stokta |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,8712 TL - 1,8712 TL | 2000 Stokta |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
2,3453 TL - 2,3453 TL | 14590 Stokta |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,9661 TL - 1,9661 TL | 17970 Stokta |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,229 TL - 2,229 TL | 28998 Stokta |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
4,7629 TL - 4,7629 TL | 1000 Stokta |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
2,3656 TL - 2,3656 TL | 24019 Stokta |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,7865 TL - 0,7865 TL | 386 Stokta |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
6,9498 TL - 6,9498 TL | 7300 Stokta |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
3,2014 TL - 3,2014 TL | 2183 Stokta |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
3,7535 TL - 3,7535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,764 TL - 1,764 TL | 4000 Stokta |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
3,9603 TL - 3,9603 TL | 248 Stokta |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
4,5105 TL - 4,5105 TL | 2000 Stokta |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
5,7512 TL - 5,7512 TL | 973 Stokta |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,6338 TL - 1,6338 TL | 236 Stokta |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.