Menü Arama

Süspansiyon Plakaları

Stokta

These Suspension Plates are used to support and stabilise structures or equipment. They are intended to distribute weight and stresses uniformly, resulting in a dependable suspension system that can endure big loads and extreme weather conditions.

It is well-known for its high strength, durability, and corrosion resistance. It also provides good impact resistance, which is critical when equipment or buildings may be exposed to vibrations, shocks, or heavy loads.

Their light weight facilitates shipping and minimises installation time and expenses. Used in industrial, construction, transportation, and manufacturing applications.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Toplam Uzunluk Satın Al
13500 Stokta
7.0 mm
7.0 mm
32.0 mm
28485 Stokta
6.0 mm
6.0 mm
32.0 mm
790 Stokta
8.0 mm
8.0 mm
32.0 mm
Süspansiyon Plakaları 7.0 mm 7.0 mm HDPE Natural

150070700004


Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı A
    7.0 mm
  • Delik Çapı B
    7.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Kalınlık
    16.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Süspansiyon Plakaları 6.0 mm 6.0 mm HDPE Natural

150060600004


Stok Seviyeleri
28485 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı A
    6.0 mm
  • Delik Çapı B
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Kalınlık
    16.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Süspansiyon Plakaları 8.0 mm 8.0 mm HDPE Natural

150080800004


Stok Seviyeleri
790 Stokta
Özellikler
  • Delik Çapı A
    8.0 mm
  • Delik Çapı B
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Kalınlık
    16.0 mm
  • Renk
    Doğal renk