Menü Arama

Tek taraflı Vakum Ağızları - Delik

Stokta

Hole Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

The hole on the back side of the suction cup is designed to fit securely onto a mounting bracket or object, creating a stable and secure attachment.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear, White, Red, and Black

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı Kovan Çapı Satın Al
10,8295 TL - 26,5325 TL 8000 Stokta
6.5 mm
55.0 mm
2,986 TL - 7,3156 TL 174000 Stokta
2.8 mm
22.0 mm
7,1706 TL - 17,5682 TL 18252 Stokta
5.0 mm
40.0 mm
5,7092 TL - 13,9876 TL 14040 Stokta
5.0 mm
40.0 mm
4,1847 TL - 10,2524 TL 82800 Stokta
3.5 mm
25.0 mm
8,0854 TL - 8,0854 TL 32598 Stokta
5.0 mm
45.0 mm
3,1122 TL - 7,6249 TL 105000 Stokta
2.5 mm
12.7 mm
5,0784 TL - 12,442 TL 22800 Stokta
4.7 mm
30.0 mm
8,9791 TL - 21,9989 TL 21560 Stokta
5.4 mm
50.0 mm
6,0943 TL - 13,6935 TL 76000 Stokta
5.0 mm
35.0 mm
Tek Taraflı Vakum Ağzı 55.0 mm

464802

Fiyat Aralığı
26,5325 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    55.0 mm
  • Delik Çapı
    6.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 22.0 mm Delik PVC Clear

464781

Fiyat Aralığı
7,3156 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
174000 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    22.0 mm
  • Delik Çapı
    2.8 mm
  • Toplam Kalınlık
    8.4 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 40.0 mm Delik PVC Clear

464791

Fiyat Aralığı
17,5682 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
18252 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    40.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 40.0 mm Delik PVC Black

496739

Fiyat Aralığı
13,9876 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
14040 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    40.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Siyah
Vakum Ağzı 25.0 mm Delik PVC Clear

464784

Fiyat Aralığı
10,2524 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
82800 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    25.0 mm
  • Delik Çapı
    3.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 45.0 mm Delik PVC Clear

464796

Fiyat Aralığı
8,0854 TL - 8,0854 TL

Stok Seviyeleri
32598 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    19.6 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 12.7 mm Delik PVC Clear

10197

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vakum Ağzı 30.0 mm Delik PVC Clear

464785

Fiyat Aralığı
12,442 TL - 5,0784 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    30.0 mm
  • Delik Çapı
    4.7 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 50.0 mm Delik PVC Clear

464799

Fiyat Aralığı
21,9989 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
21560 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    50.0 mm
  • Delik Çapı
    5.4 mm
  • Toplam Kalınlık
    17.8 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear
Vakum Ağzı 35.0 mm Delik PVC Clear

464788

Fiyat Aralığı
13,6935 TL - 6,0943 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    35.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    14.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Delik
  • Renk
    Clear