Menü Arama

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Dudak

Stokta

Lip Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

They consist of a flexible, suction cup with a lip on the back side that allows them to be easily mounted onto a variety of objects.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
9,0421 TL - 22,1533 TL 1150 Stokta
Vakum Ağzı 46.0 mm Dudak PVC Clear

10153

Fiyat Aralığı
22,1533 TL - 9,0421 TL

Stok Seviyeleri
1150 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    46.0 mm
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Lip
  • Renk
    Clear