Menü Arama

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Raptiye

Stokta

Thumb Tack Single Sided Suction Cup is easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.

The thumb tack on the suction cup's back side is intended to add another point of stability by enabling the suction cup to be firmly driven into a surface, resulting in a more stable grasp.

They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Clear

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kovan Çapı Satın Al
12,6169 TL - 12,6169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
10,4405 TL - 25,5794 TL 71 Stokta
42.0 mm
10,9347 TL - 10,9347 TL 22814 Stokta
22.0 mm
24,7083 TL - 60,5354 TL 19750 Stokta
40.0 mm
Vakum Ağzı 35.0 mm Raptiye PVC Clear

497390

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kovan Çapı
    35.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Raptiye
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vakum Ağzı 42.0 mm Raptiye PVC Clear

464795

Fiyat Aralığı
25,5794 TL - 10,4405 TL

Stok Seviyeleri
71 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    42.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Raptiye
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vakum Ağzı 22.0 mm Raptiye PVC Clear

497389

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
22814 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    22.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    16.3 mm
  • Asma Yöntemi
    Raptiye
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Tek Taraflı Vakum Ağzı 40.0 mm

497235

Fiyat Aralığı
60,5354 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
19750 Stokta
Özellikler
  • Kovan Çapı
    40.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    10.0 mm
  • Asma Yöntemi
    Threaded
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride