Menü Arama

Terminal Yalıtıcıları

Stokta

Terminal Insulators protect connection points at the end of cables to prevent short circuits. Manufactured in non-conductive plastic.

Series Code :SR2807

Seri Kodu: SR2807

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Stil Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
1,4825 TL - 3,6321 TL 1206 Stokta
25.4 mm
Standard
3,826 TL - 3,826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.1 mm
8,8299 TL - 8,8299 TL 3304 Stokta
23.0 mm
3,826 TL - 3,826 TL 2134 Stokta
24.9 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 73964 Stokta
11,7759 TL - 11,7759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 2
Terminal Yalıtıcısı 25.4 mm PVC Clear

10490

Fiyat Aralığı
3,6321 TL - 1,4825 TL

Stok Seviyeleri
1206 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Stil
    Standard
  • Taban Uzunluğu
    7.4 mm
Terminal Yalıtıcısı 18-16 24.1 mm PVC Transparent Blue

238032

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.1 mm
Terminal Yalıtıcısı 18-14 23.0 mm PVC Transparent Blue

235835

Fiyat Aralığı
8,8299 TL - 8,8299 TL

Stok Seviyeleri
3304 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.0 mm
Terminal Yalıtıcısı 14-12 24.9 mm PVC Transparent Blue

238048

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
2134 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Transparent Blue
  • Tam Malzeme
    Soft Polyvinyl Chloride
  • Yönelim
    Düz
  • Taban Uzunluğu
    5.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.9 mm
Otomotiv Muhafazası 8.0 mm 2.6 mm PVC

12992

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
73964 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Otomotiv Muhafazası 7.0 mm PVC

12472

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790