Döner Metal Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayakları makineleri konveyörlere monte etmek için kalıcı çözüm sağlar. Bu ayaklar mafsallı bir tablaya, hassaslık ve diş güçü sağlamak üzere imal edilmiş bir saplamaya sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.704,6995 TL - 1.704,6995 TL | 8 Stokta |
M24 x 3.0
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
4.252 in
108.0 mm
|
Steel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
254,639 TL - 305,5669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Steel
|
|
||
1.037,5703 TL - 1.037,5703 TL | 8 Stokta |
M20 x 2.5
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
309,9581 TL - 371,9497 TL | 2 Stokta |
M10 x 1.5
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Steel
|
|
||
1.204,8741 TL - 1.204,8741 TL | 36 Stokta |
M12 x 1.75
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Stainless Steel
|
|
||
340,1983 TL - 408,2379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
|
Steel
|
|
||
343,296 TL - 411,9552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Steel
|
|
||
1.292,7829 TL - 1.292,7829 TL | 12 Stokta |
M12 x 1.75
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.146,405 TL - 1.146,405 TL | 8 Stokta |
M20 x 2.5
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
1.295,45 TL - 1.295,45 TL | 4 Stokta |
M24 x 3.0
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Steel
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
686,7864 TL - 961,501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Stainless Steel
|
|
||
229,8759 TL - 229,8759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
772,2319 TL - 1.081,1247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Stainless Steel
|
|
||
2.762,4093 TL - 2.762,4093 TL | 8 Stokta |
M20 x 2.5
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
769,4279 TL - 1.077,199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Stainless Steel
|
|
||
561,3521 TL - 673,6226 TL | 4 Stokta |
M12 x 1.75
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
|
Steel
|
|
||
759,1241 TL - 910,9488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Steel
|
|
||
2.893,4007 TL - 2.893,4007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 2.5
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
294,5277 TL - 353,4333 TL | 3 Stokta |
M6 x 1.0
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
|
Steel
|
|
||
2.189,1974 TL - 3.064,8763 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
|
Stainless Steel
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.