Menü Arama

Tırtıklı Topuz - Dişli Eklenti

Stokta

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Diş Malzemesi Satın Al
102,9338 TL - 102,9338 TL 64728 Stokta
M8
86,9522 TL - 86,9522 TL 220 Stokta
M8
64,4519 TL - 64,4519 TL 9234 Stokta
M5
90,0014 TL - 90,0014 TL 1140 Stokta
M5
102,9338 TL - 102,9338 TL 4142 Stokta
M6
75,7021 TL - 75,7021 TL 4940 Stokta
M6
93,2608 TL - 93,2608 TL 10584 Stokta
M6
66,1341 TL - 66,1341 TL 7236 Stokta
M6
Kavrama Topuzu 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Siyah

1340368

Fiyat Aralığı
102,9338 TL - 102,9338 TL

Stok Seviyeleri
64728 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Siyah

1340372

Fiyat Aralığı
86,9522 TL - 86,9522 TL

Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Siyah

1340369

Fiyat Aralığı
64,4519 TL - 64,4519 TL

Stok Seviyeleri
9234 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Siyah

1340365

Fiyat Aralığı
90,0014 TL - 90,0014 TL

Stok Seviyeleri
1140 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Siyah

1340367

Fiyat Aralığı
102,9338 TL - 102,9338 TL

Stok Seviyeleri
4142 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Siyah

1340371

Fiyat Aralığı
75,7021 TL - 75,7021 TL

Stok Seviyeleri
4940 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Siyah

1340366

Fiyat Aralığı
93,2608 TL - 93,2608 TL

Stok Seviyeleri
10584 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah
Kavrama Topuzu 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Siyah

1340370

Fiyat Aralığı
66,1341 TL - 66,1341 TL

Stok Seviyeleri
7236 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Düğme Malzemesi
    Enhanced Nylon
  • Renk
    Siyah