Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | S | D | Thread Sizes (All) | Renk | H | L | Diş Standardı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,1335 TL - 21,1335 TL | 12 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
Yellow
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
3,5643 TL - 3,5643 TL | 17106 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in x 24
|
Yellow
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
13,2478 TL - 13,2478 TL | 2023 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
Yellow
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
||
13,7736 TL - 13,7736 TL | 3944 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
13⁄16 in x 12
|
Yellow
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
30,7014 TL - 30,7014 TL | 304 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in x 12
|
Yellow
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
4,3319 TL - 4,3319 TL | 7644 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in x 18
|
Yellow
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
||
6,4767 TL - 6,4767 TL | 5488 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in x 16
|
Yellow
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
||
4,9837 TL - 4,9837 TL | 2489 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
Yellow
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
||
5,8984 TL - 5,8984 TL | 2053 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7⁄16 in x 20
|
Yellow
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
||
6,1402 TL - 6,1402 TL | 8027 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
11⁄16 in x 12
|
Yellow
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
4,50 TL - 4,50 TL | 16080 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in x 20
|
Yellow
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
||
8,6741 TL - 8,6741 TL | 6645 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
Yellow
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
||
8,3377 TL - 8,3377 TL | 8742 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
Yellow
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
||
8,5236 TL - 20,883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1-5/16-12
|
Red
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
5,9513 TL - 14,5806 TL | 1275 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
3/4-16
|
Red
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
||
13,1427 TL - 32,1998 TL | 1782 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
Yellow
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF Dişleri
|
||
7,1706 TL - 17,5682 TL | 11746 Stokta |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16-20
|
Yellow
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
UNF Dişleri
|
||
5,747 TL - 14,0802 TL | 13094 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-20
|
Red
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
||
5,9615 TL - 14,6056 TL | 17612 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-14
|
Yellow
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
||
8,4215 TL - 20,6328 TL | 7544 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3/16-12
|
Red
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.