Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Ayarlanabilirlik | Renk | Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,8626 TL - 27,8626 TL | 2465 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
101,0182 TL - 101,0182 TL | 436 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
108,5568 TL - 108,5568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
86,4433 TL - 86,4433 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
NE10 | 27,8626 TL - 27,8626 TL | 420 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
55,5149 TL - 55,5149 TL | 846 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
23,762 TL - 23,762 TL | 1485 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
27,8626 TL - 27,8626 TL | 1000 Stokta |
Fixed
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | 424 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
106,5465 TL - 106,5465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
85,9407 TL - 85,9407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
101,5208 TL - 101,5208 TL | 1499 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
100,5155 TL - 100,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
99,5104 TL - 99,5104 TL | 500 Stokta |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
33,8556 TL - 33,8556 TL | 44872 Stokta |
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
20000 Stokta |
Fixed
|
Natural
|
0.204 in
5.2 mm
|
.125 in
3.2 mm
|
|
|||
NM-9-R9 | 22,0797 TL - 22,0797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Fixed
|
Green
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.