These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8627 TL - 2,2997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,6317 TL - 3,249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,8013 TL - 5,9274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,6752 TL - 4,6752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,5799 TL - 3,1851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
3,9309 TL - 4,8528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,0653 TL - 2,5498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,8928 TL - 2,3367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,4827 TL - 1,8305 TL | 5376 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,963 TL - 2,4232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5,7675 TL - 5,7675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,6627 TL - 2,0528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,6453 TL - 2,0312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,7344 TL - 5,8451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,7978 TL - 2,2197 TL | 7000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,9734 TL - 6,1401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
2,1652 TL - 2,6734 TL | 105410 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,4952 TL - 1,8459 TL | 616 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,9927 TL - 6,1637 TL | 4130 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,3518 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.