These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6529 TL - 2,0403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,4154 TL - 2,9822 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,9102 TL - 2,3583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,7053 TL - 2,1053 TL | 970 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,9154 TL - 2,3646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
2,1754 TL - 2,6858 TL | 550 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,2528 TL - 2,7812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
2,5006 TL - 3,0871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
3,7974 TL - 3,7974 TL | 8465 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3048 TL - 2,5353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,9679 TL - 2,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,8777 TL - 2,3183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.