Menü Arama

Vidalı Halkalar

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Vida Boyutu Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Delik Boyutu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
1,7428 TL - 2,1088 TL 2000 Stokta
0.8 mm
4,9916 TL - 4,9916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
2,7788 TL - 4,1682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
3,8748 TL - 4,2623 TL 2000 Stokta
0.9 mm
3,3128 TL - 3,3128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
1,7013 TL - 2,1266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
4,4812 TL - 4,4812 TL 6275 Stokta
6.4 mm
2,7142 TL - 3,2842 TL 12916 Stokta
0.8 mm
3,9558 TL - 3,9558 TL 1500 Stokta
1.8 mm
1,465 TL - 2,1927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
2,4196 TL - 3,5538 TL 1044 Stokta
0.8 mm
3,9505 TL - 3,9505 TL 1335 Stokta
0.8 mm
3,1569 TL - 4,7448 TL 50924 Stokta
0.8 mm
1,7013 TL - 2,1266 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
2,9392 TL - 2,9392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2,6464 TL - 3,3081 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
1,465 TL - 2,1927 TL 6000 Stokta
0.8 mm
2,4007 TL - 3,5255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
4,738 TL - 5,8494 TL 3621 Stokta
4,738 TL - 5,8494 TL 1264 Stokta
  • / 4
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm PA

60SGN00913

Fiyat Aralığı
2,1088 TL - 1,7428 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    10.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

60SGN01125

Fiyat Aralığı
4,9916 TL - 4,9916 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

60SGN01155

Fiyat Aralığı
4,1682 TL - 2,7788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

60SGN01177

Fiyat Aralığı
4,2623 TL - 3,8748 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

60SGN01185

Fiyat Aralığı
3,3128 TL - 3,3128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

60SGN01021

Fiyat Aralığı
2,1266 TL - 1,7013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00004

Fiyat Aralığı
4,4812 TL - 4,4812 TL

Stok Seviyeleri
6275 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

60SGN01014

Fiyat Aralığı
3,2842 TL - 2,7142 TL

Stok Seviyeleri
12916 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN01154

Fiyat Aralığı
3,9558 TL - 3,9558 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

60SGN01176

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

60SGN01015

Fiyat Aralığı
3,5538 TL - 2,4196 TL

Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01128

Fiyat Aralığı
3,9505 TL - 3,9505 TL

Stok Seviyeleri
1335 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    12.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

60SGN00007

Fiyat Aralığı
4,7448 TL - 3,1569 TL

Stok Seviyeleri
50924 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
  • GTIP Numarası
    3926909790
Sac Levha Somunu 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

60SGN01012

Fiyat Aralığı
2,1266 TL - 1,7013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

60SGN01126

Fiyat Aralığı
2,9392 TL - 2,9392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01160

Fiyat Aralığı
3,3081 TL - 2,6464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    13.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

60SGN01178

Fiyat Aralığı
2,1927 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.3 mm PA

60SGN01190

Fiyat Aralığı
3,5255 TL - 2,4007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Genişletme Halkası 1.6 mm (L) Nylon

EG-1-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
3621 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
  • GTIP Numarası
    3926909790
Genişletme Halkası 0.8 mm (L) Nylon

EG-0-01

Fiyat Aralığı
5,8494 TL - 4,738 TL

Stok Seviyeleri
1264 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
  • GTIP Numarası
    3926909790