Our Screw In Magnetic Catches are available in a variety of different sizes and shapes, delivering varying pull forces and have different mounting orientations to suit your needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kılıf Malzemesi | Mandal Mekanizması | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Tipi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366,6294 TL - 513,2813 TL | 33 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
Vidalı Montaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
176,6383 TL - 211,9659 TL | 72 Stokta |
PA
|
Mandal
|
2.913 in
74.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
337,5962 TL - 472,6347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
POM
|
Mandal
|
1.969 in
50.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
236,5691 TL - 283,8829 TL | 46 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
2.52 in
64.0 mm
|
Black
|
Vidalı Montaj
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
100,9362 TL - 100,9362 TL | 92 Stokta |
ABS
|
Mandal
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivory
|
Vidalı Montaj
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
84,1134 TL - 117,7588 TL | 139 Stokta |
PBT
|
Mandal
|
1.339 in
34.0 mm
|
White
|
Vidalı Montaj
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.