Menü Arama

Yan Yaylı Çekmece Sürgüsü ve Tutucu

Stokta

Spring Draw Latches or Tension Latches securely pull and lock two components together. The spring allows a expandable pull and firm locking. A selection of materials allow the use of this Draw Latch in various applications.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Satın Al
13300 Stokta
Galvanised Steel
40375 Stokta
304 Stainless Steel
42925 Stokta
Galvanised Steel
115 Stokta
304 Stainless Steel
Çekme Sürgüsü 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Galvanised Steel

498011


Stok Seviyeleri
13300 Stokta
Özellikler
  • Tip
    9
  • Montaj Deliği Çapı
    5.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    90.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Çekme Sürgüsü 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm 304 Stainless Steel

497934


Stok Seviyeleri
40375 Stokta
Özellikler
  • Tip
    10
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Çekme Sürgüsü 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

498012


Stok Seviyeleri
42925 Stokta
Özellikler
  • Tip
    10
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Çekme Sürgüsü 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm 304 Stainless Steel

497933


Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Tip
    9
  • Montaj Deliği Çapı
    5.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    90.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel