Menü Arama

Yapışkan Tabanlı Tel Klipsi

Stokta

Kordon Klipsler, bir kabloyu yapışkan tabanlı bir montaj sistemiyle tespit etmenin basit ama etkin bir yöntemidir. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Toplam Yükseklik Tümü
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
7,7009 TL - 8,7427 TL 181061 Stokta
11.4 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL 604746 Stokta
11.3 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA Natural

WCB-250-01A4-RT

Fiyat Aralığı
8,7427 TL - 7,7009 TL

Stok Seviyeleri
181061 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    25.4 mm
  • Taban Genişliği
    12.7 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan PA Natural

115000200002

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
604746 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    17.6 mm
  • Taban Genişliği
    8.9 mm