Menü Arama

Yapışkan Tabanlı U Kelepçeleri

Stokta

Yapışkan Montajlı Yarım U Kelepçeler, panolar ile köşe ve kenarlar gibi dar alanlarda demetleri tutup güvenli bir şekilde tespit etmek için kullanılır. Kablo, tel ve diğer küçük nesneleri yüzeylere tutturmak için kullanılır.

Yapıştan sırtlı tasarımı sayesinde delmeden veya başka bir alet kullanmak zorunda kalmadan kolayca tespit edilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Siyah
  • UL94 V0 alev geciktirici standardı

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
5,8773 TL - 5,8773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5,6145 TL - 5,6145 TL 44604 Stokta
Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm PVC Black

HUC-4-RT

Fiyat Aralığı
5,8773 TL - 5,8773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    21.4 mm
  • Taban Genişliği
    15.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.4 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    6.4 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 3.2 mm PVC Black

HUC-2-RT

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
44604 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    18.3 mm
  • Taban Genişliği
    15.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.4 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.2 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    3.2 mm