Menü Arama

Yapışkanlı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta

Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

The protectors provide full-faced outside diameter flange protection. They meet ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, and have a 15 pound (lb) rating.

No fasteners are required.

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1373

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Nominal Boru Boyutu OD Satın Al
63,085 TL - 154,5583 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
663,3398 TL - 663,3398 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
  • / 2
Yapışkan Disk 88.9 mm 215.9 mm PE Black

PG150-3-1/2A

Fiyat Aralığı
154,5583 TL - 63,085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
  • Teknik özellikler
    ASME/ANSI B16.5
  • Teknik özellikler
    ASME/ANSI B16.47
Yapışkan Disk 457.2 mm 635.0 mm PE Black

PG150-18A

Fiyat Aralığı
663,3398 TL - 663,3398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Standart
    ASME
  • Standart
    ANSI
  • Teknik özellikler
    ASME/ANSI B16.5
  • Teknik özellikler
    ASME/ANSI B16.47