Yassı Kablo Ferrit Damarları çeşitli eklenti uzunluklarına ve MHz empedansa sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Eklenti Uzunluğu | Empedans 100 MHz | Toplam Uzunluk | Empedans 25 MHz | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,96 TL - 34,3999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,5381 TL - 8,3755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
63 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
41 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,4995 TL - 10,555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,2349 TL - 14,7054 TL | 600 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
9,9876 TL - 11,0972 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,1852 TL - 13,5392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
18,1835 TL - 20,204 TL | 112 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,9822 TL - 19,9802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,3802 TL - 17,0892 TL | 1008 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,874 TL - 18,7488 TL | 1296 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
90,5406 TL - 100,6006 TL | 57 Stokta |
|
175 Ω
|
|
105 Ω
|
|
||
109,2476 TL - 121,3863 TL | 490 Stokta |
|
181 Ω
|
|
80 Ω
|
|
||
20,0062 TL - 22,2292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
69 Ω
|
|
27 Ω
|
|
||
10,6433 TL - 11,8258 TL | 3329 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
57,6834 TL - 64,0927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,9966 TL - 3,3296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
17,9822 TL - 19,9802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
24,1413 TL - 26,8235 TL | 486 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,0029 TL - 6,6699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,9929 TL - 6,6588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.