Yaylı Segman çeşitlerimiz Naylondan mamuldür ve ve Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları olarak iki çeşittir. Uygun delik 5,5 mm çapında olduğunda, çoğu zaman Mandallı Perçinlerle kullanılırlar.
Yaylı Segmanlar, Mandal Perçinlerle kullanıldığında tespit aralığı genişleyerek perçin tespit uzunluğunun tamamı kullanılabilir. Bu kombinasyon çok ince uygulamaları birleştirmek için idealdir.
Yaylı Segman Pulu hem Yaylı Segman hem de Mandallı Perçinle beraber kullanılarak daha yumuşak malzemeler ve daha büyük delik boyutları için daha geniş yüzey desteği oluşturur. Bu kombinasyo dönen uygulamalar için uygundur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Tipi | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Toplam Kalınlık | Dış Çap | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1636 TL - 4,1636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grey
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
4,1636 TL - 4,1636 TL | 5432 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
4,1636 TL - 4,1636 TL | 8351 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blue
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
4,1636 TL - 4,1636 TL | 7400 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Yellow
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
4,4055 TL - 4,4055 TL | 3472 Stokta |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Red
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
4,4055 TL - 4,4055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
4,1636 TL - 4,1636 TL | 28182 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Red
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
4,1636 TL - 4,1636 TL | 4165 Stokta |
Yaylı Segman Pulu
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
4,4055 TL - 4,4055 TL | 284543 Stokta |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
4,2979 TL - 4,2979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blue
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
4,4055 TL - 4,4055 TL | 125741 Stokta |
Yaylı Segman
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grey
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.