Menü Arama

Yıldız Başlı Vida Kapakları

Stokta

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

Açıkta kalan yıldız başlı vidaları toz ve kirden korumak için tasarlanmıştır.Sadece vida başının üzerine bastırarak kolayca monte edilirElektrik kabinlerinde, anahtarlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE-HD, LDPE - PIR Renk: Beige, Ivory, Beyaz, Teak, Light Brown, Dark Brown, Siyah Seri Kodu: SR1806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Head Drive Size D Renk Vida Boyutu Satın Al
40000 Stokta
18.0 mm
Beyaz
M4
195909 Stokta
12.5 mm
Siyah
M2
226836 Stokta
12.5 mm
Beyaz
M2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
Teak
M2
51585 Stokta
14.0 mm
Beyaz
M3
19000 Stokta
12.5 mm
Light Brown
M2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
Dark Brown
M2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
Ivory
M2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
Beige
M2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
Beige
M2
Yıldız Başlı Vida Kapağı M4 18.0 mm LDPE - PIR Beyaz

16714


Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M4
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yıldız Başlı Vida Kapağı M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Black

2344/BK


Stok Seviyeleri
195909 Stokta
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M2
  • Renk
    Siyah
Yıldız Başlı Vida Kapağı M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD White

2344/WH


Stok Seviyeleri
226836 Stokta
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M2
  • Renk
    Beyaz
Yıldız Başlı Vida Kapağı M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Teak

2344/TK


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M2
  • Renk
    Teak
Yıldız Başlı Vida Kapağı M3 14.0 mm LDPE - PIR Beyaz

12447


Stok Seviyeleri
51585 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M3
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yıldız Başlı Vida Kapağı M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Light Brown

2344/LB


Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M2
  • Renk
    Light Brown
Yıldız Başlı Vida Kapağı M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Dark Brown

2344/DB


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M2
  • Renk
    Dark Brown
Yıldız Başlı Vida Kapağı M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Ivory

2344/MAG


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M2
  • Renk
    Ivory
Yıldız Başlı Vida Kapağı M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beige

2344/BE


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M2
  • Renk
    Beige
Yıldız Başlı Vida Kapağı M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beige

2344/26862


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Vida Boyutu
    M2
  • Renk
    Beige