Menü Arama

Yüzey Koruyucular - Diskli

Stokta

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Fitting Shape d1 D H Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Tip Satın Al
5439 Stokta
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
494285 37050 Stokta
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
28880 Stokta
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
1836 Stokta
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
4950 Stokta
212.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
44.5 mm
DN 200;ANSI 8
2
800 Stokta
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
550 Stokta
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
850 Stokta
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
3348 Stokta
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
8 Stokta
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
14080 Stokta
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
4505 Stokta
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
10440 Stokta
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
3888 Stokta
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
137 Stokta
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
420 Stokta
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
  • / 2
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32449


Stok Seviyeleri
5439 Stokta
Özellikler
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494285


Stok Seviyeleri
37050 Stokta
Özellikler
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494289


Stok Seviyeleri
28880 Stokta
Özellikler
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494296


Stok Seviyeleri
1836 Stokta
Özellikler
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494294


Stok Seviyeleri
4950 Stokta
Özellikler
  • D
    270.0 mm
  • d2
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32441


Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli 51.0 mm LDPE - PIR Sarı

110295


Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Renk
    Sarı
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32442


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32444


Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32452


Stok Seviyeleri
3348 Stokta
Özellikler
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34338


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494284


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494288


Stok Seviyeleri
14080 Stokta
Özellikler
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494295


Stok Seviyeleri
4505 Stokta
Özellikler
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

494292


Stok Seviyeleri
10440 Stokta
Özellikler
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32443


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32450


Stok Seviyeleri
3888 Stokta
Özellikler
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu Göbekli LDPE Yellow

34335


Stok Seviyeleri
137 Stokta
Özellikler
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32451


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Yüzey Koruyucu LDPE Sarı

32446


Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile