Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

RoHS Boru Uçları Cırt Cırt Kablo Bağları

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Boru Ucu Tapaları

Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.

Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.

Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.

  • Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önleyen güvenli ve sağlam kapatma sağlar.
  • İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat sektörlerinde kullanılır.
  • Hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Malzeme: LDPE, PVC, PE Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SRSTPI, SR1601, SR6461

Esnek Uç Kapakları - Standart

Our range of Flexible End Caps come in a variety of sizes that are suitable for Metric, BSP and UNF threads. These Flexicaps are durable making them an ideal choice for a multitude of uses.

The attractive vinyl appearance makes them a great choice for finished products. Thanks to their versatility they have a broad range of uses that include; thread protection, dust and moisture control, pipe and stud end colour coding and masking during paint and plating operation.

The flexible PVC (90 Shore) material can withstand high operating temperatures and can be stretched up to 15 percent larger than then manufactured diameter. The specially formulated PVC is unaffected by weather, oxidation, oils and moisture.The caps are extremely pliant and provide excellent chemical resistance. They can also be glued to other PVC items.

They are an economical solution for one-time uses.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour: Yellow
  • Finish: Gloss


Series Code: SR1044

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Seri Kodu: SRF0068

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Tapered Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

Material: PVC, NylonColour: White, Black, Natural

Seri Kodu: SR1520, SRF0071, SRF0069

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Standard Round Feet Ferrules are a type of protective cap that offer protection to tubes, rods and occasionally threads, as well as the end of furniture legs, chair legs, and ladder steps. They are anti-slip and anti-scratching floors. Designed to fit perfectly, providing a snug and secure fit.

The ferrules offer protection to the shaft or tube to ensure it doesn't split when meeting hard surfaces and provide floor protection and grip.

It is easy to install simply by pushing them onto the end of the applications. Also durable and long-lasting, protecting your applications. It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.

  • Material: PVC, LDPE, Nylon
  • Colour: White, Black, Natural


Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Seri Kodu: SR1044