Menü Arama

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Üretimde

Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.

These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Seri Kodu: SRF0068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D H Satın Al
27,3369 TL - 27,3369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25,4444 TL - 25,4444 TL 300 Stokta
41,2156 TL - 41,2156 TL 5300 Stokta
49,1012 TL - 49,1012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44,1595 TL - 44,1595 TL 5500 Stokta
49,7321 TL - 49,7321 TL 498 Stokta
28,178 TL - 28,178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30,2809 TL - 30,2809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61,7182 TL - 61,7182 TL 60 Stokta
18,8203 TL - 18,8203 TL 8500 Stokta
28,178 TL - 28,178 TL 358 Stokta
56,9867 TL - 56,9867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3,1226 TL - 3,1226 TL 7500 Stokta
4,2898 TL - 4,2898 TL 12394 Stokta
7,9592 TL - 7,9592 TL 8600 Stokta
10,0725 TL - 10,0725 TL 8662 Stokta
15,3506 TL - 15,3506 TL 2690 Stokta
10,0936 TL - 10,0936 TL 4970 Stokta
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28,7036 TL - 28,7036 TL 134 Stokta
  • / 2
Yuvarlak Uç Kapağı 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natural

062048400003

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 56.3 mm 19.0 mm LDPE Natural

062057300003

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 76.0 mm 18.0 mm LDPE Natural

062076500003

Fiyat Aralığı
41,2156 TL - 41,2156 TL

Stok Seviyeleri
5300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 87.0 mm 35.0 mm LDPE Natural

062089200003

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natural

062071600003

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natural

062101800003

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natural

062051000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 59.5 mm 30 mm LDPE Natural

062060600003

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natural

062080000003

Fiyat Aralığı
61,7182 TL - 61,7182 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natural

062038000003

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natural

062052000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
358 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natural

062070000003

Fiyat Aralığı
56,9867 TL - 56,9867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natural

062008000003

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013000003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
12394 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natural

062020000003

Fiyat Aralığı
7,9592 TL - 7,9592 TL

Stok Seviyeleri
8600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 26.3 mm 18.5 mm LDPE Natural

062027300003

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
8662 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 34.0 mm 26.0 mm LDPE Natural

062034800003

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
2690 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natural

062024000003

Fiyat Aralığı
10,0936 TL - 10,0936 TL

Stok Seviyeleri
4970 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natural

062034300003

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
Yuvarlak Uç Kapağı 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natural

062053000003

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
134 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000