Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Vida Bağlantılı Gömme Tutamaklar montaj cıvatalarıyla bir kapı ya da panoyla çıkıntısız monte edilebilir. Çıkıntısız montaj, yerin sınırlı olduğu ya da çıkıntılı tutamağın işlevselliği engelleyeceği alanlar için idealdir.
Our range of Flush Handles snap easily into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed positon to the door frame without providing a less effective hand grip. A choice of materials, finishes and sizes allow this range to be a perfect choice for small and large cabinets or machinery covers.
Series Code :SR5466
Seri Kodu: SR5466
Boydan Boya Delikli Açılı Kavisli Çekmeli Tutamak Takımları hoş estetik özelliği ve kullanım rahatlığı için ergonomik profillere sahip, önden montajlı tutamaklardır. Farklı uygulama ve ortamlar için kapsamlı tasarım ve malzemeleri mevcuttur.
Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.
Kemer Biçimli Çekme Tutamakları hafiftir ve tertipli bir görünüm sunar. Bu ürünler elektrik ve makine işleme, dolap imalatı gibi birçok uygulamaya uygun boyut ve stillerde temin edilip konaklama, sağlık bakım, ulaşım hizmetleri ve imalat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Bu ürün grubu ergonomik seçeneklerin yanı sıra makine uygulamaları gibi daha çok ağır hizmet tip uygulamalara uygun seçenekler de sunar. Çok çeşitli stil ve modelde gelen çekme tutamakları; darbe dayanımı ve denge sağlar, hava koşullarına ve UV'ye karşı dirençli olduklarından hem kullanım şekilleri hem de kullanım alanları konusuda son derece esnek ve çok yönlüdür.
Çekme Tutamakları, dikdörtgen çubuklu ve köprü biçimlidir. Sağlam olan bu tutumaklar kapılarda hem açma hem de kapatma işlevlerinde ve ağır dolapların kapaklarında kullanılır.
Demiryolu, makine, elektrik ve endüstriyel ekipmanlar gibi çeşitli uygulama ve sektörlere uygun, hesaplı bir seçenektir.
Çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulan bu ürünler farklı ortamlara uygun olup birkaç çekme gücü ve dişli türünde mevcuttur. Ön ve arka montaja uygundur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.