Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(22 Ürün grupları)
DK Film, kauçuk yapışkanlı, yüksek yapışma gücüne sahip çift taraflı bir banttır. Kauçuk bazlı yapıştırıcılar başlangıçta önemli bir yapışma gücüne sahiptir ve düşük yüzey enerjili alt katmalar dahil birçok farklı yüzeyi yapıştırmak üzere tasarlanmıştır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez). Uygulama alanlarından bazıları: İsim levhaları, Ambalaj ve ciltçilik, İşaretleme, Satış Noktası stantları, Oluklu klasör/kutu, Plastik bağlantı elemanları.
4813 sızdırmazlık bandı kalıcı uygulamalar içindir ve her iki tarafı da yüksek performanslı ve kauçuk bazlı bir sıcak eriyik yapıştırıcıyla kaplanmıştır. Hızlı ve kolay çıkarılabilmesi için her iki yüzünde parmakla kaldırılmaya hazır bir kuru kenarı bulunan, ısıyla kesilir bir astara sahiptir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Sıcak eriyik kauçuk bazlı, kalıcı. Uygulama Sıcaklığı: 41F ila 122F Çalışma Sıcaklığı: 4F ila 149F Sınıflandırma: Dolaylı gıda teması için FDA 175.105 Düzenlemesi. Uygulama Alanları: Low temperature heat cuttability, Increased speeds
8606, bant uygulamasının torba üretim aşamasında olduğu yeniden kapatılabilir polietilen/polipropilen torbalar için bir genel amaçlı banttır. Esnek ambalaj malzemeleri ve gerekli yapışma gücündeki büyük farklılıklar nedeniyle, bandın kullanımdan önce tüm uygulamalar içi tam olarak değerlendirilmesi önerilir.
DK Film köpük bandın kalınlığı olmadan, kalıcı kauçuk bazlı yapıştırıcının yapışma gücünü sunar. Kauçuk bazlı yapıştırıcılar başlangıçta önemli bir yapışma gücüne sahiptir ve birçok farklı yüzeyi yapıştırmak üzere tasarlanır. Daha fazla esneklik için iki yapıştırıcı kalınlığı mevcuttur: Daha az talepkâr veya maliyetin önemli olduğu projelerde 3,0 mil kalınlığında bant kullanın. Daha yüksek yırtılma direnci gerektiren uygulamalar için de 4,5 mil kalınlığında bant kullanın. Ekstrüzyonlar, İsim levhaları, Ambalaj ve ciltçilik, İşaretleme, Satış Noktası stantları, Oluklu klasör/kutu, Plastik bağlantı elemanları
Duraco Metal Shelf Tape®, geride çirkin köpük bant kalıntısı bırakmadan tabakasız yüzeylerden sökülebilen güçlü ve Çift Taraflı Yapışkan bir köpük bandı olarak mağazacılık ihtiyaçlarını karşıladığı yerinde sınanmıştır. Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde (doğrudan UV ışını için önerilmez). Raf Tarafındaki yapıştırıcı bir metal yüzeye yapıştığında köpük kalıntısı bırakmayacak şekilde, özel olarak formüle edilmiştir. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Fiyat Kanalı Eklentisi, Metal Raf Malzemesi, Depo/Antrepo: Konum Etiketleme, Mağazacılık Rafları, Metal Raf İşaretlemesi
Parmakla Kaldırılabilir Kumaş Bant elle yırtılabilir, iki taraflı destekli bir banttır. DSTF genel amaçlı kumaş bant sıcak eriyik kauçuk bazlı yapıştırıcıyla endüstri standardını oluşturur. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Sıcak eriyik kauçuk bazlı, kalıcı. Uygulama Sıcaklığı: 50F ila 122F Çalışma Sıcaklığı: 32F ila 158F Sınıflandırma: Dolaylı gıda teması için FDA 175.105 Düzenlemesi. Göbek Çapı: 3 inç. Uygulama Alanları. Sürekli kağıt iş formları. Zarflar. Zarflar Hafif Satış Noktaları Stüdyo/ticari sanatsal çalışmalar. Posterler.
Masking Cone Plugs are a versatile masking solution that can be used as a plug or as a cap. The tapered design allows the part to plug a range of inside diameter sizes and to cap a range of outside diameter sizes. These plugs are ideal for a range of masking applications, including; powder coating, e-coating, plating and anodizing.
The range is available in a choice of materials that include premium Silicone and economical EPDM. Silicone benefits from a high temperature rating and can be used multiple times. EPDM is also reusable with a lower heat resistance, but superior chemical resistance.
Standard Round End Caps are used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods during transportation, a paint process or on a finished product. It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.
These caps are easily applied by pushing onto the application and can be re-used upon removal. They are used for industrial, HVAC, and plumbing applications and can withstand temperatures up to 70C.
Duraco ATG BANDI ATB dağıtıcılarında (Yapıştırıcı Transfer Tabancası) kullanılır ve bandın hızla ve kolayca uygulanmasını sağlar. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Camla dengelenmiş akrilik. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -22F ila 230F. Posterler. Işıklı işaretler. Fotoğraf montajı. Poster yerleştirme. Cep klasörü montajı. Birleştirme. Ürün montajı
Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Üç rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Önceden kesilmiş parçalar uygulamayı kolaylaştırır - soyun ve yapıştırın. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Beyaz: -20F ila 240F Gri: -20F ila 240F; Uygulama Alanları: Tüketici ve ticari cihazlarda mekanik bağlantı elemanlarını değiştirmek için. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın
Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Dört rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri ve siyah. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Uygulama Alanları: Aletler: Tüketici ve ticari aletlerde mekanik bağlantı elemanlarının yerine kullanın. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın
Kalın Remo One, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük bloktur. Bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Hafif Uygulamalar ya da boşluk doldurmak için. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik işaretleme Geçici işaretleme. Geçici ve yarı kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık grafikler. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı bir yapıştırıcı, diğer yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcıya sahip çift taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı; Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir; Uygulama Alanları: Promosyon ve geçici işaretleme. Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Kalın Remo İki, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı yapışkan bir köpük bloktur. Her iki yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yapıştırıcımız çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Her iki yüzünde de çıkarılabilir yapıştırıcı (doğrudan UV ışınının kullanıldığı uygulamalar için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik ve geçici işaretleme Geçici ve kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Remo Two is double sided adhesive foam tape that is removable on both sides. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Her iki yüzünde de çıkarılabilir yapıştırıcı (doğrudan UV ışınının kullanıldığı uygulamalar için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir; Uygulama Alanları: Promosyon ve geçici işaretleme Tüketici Ambalajı. Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Grafiklere bağlanmamış kitler
Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahip, çift taraflı yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyon ve geçici işaretleme, Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri, Raf Teşhirleri ve Askılıkları, Kısa Rulolar her türlü promosyon ve geçici işaretleme barındıran kitlere dahil edilmek için idealdir.
Thick Twin Stick foam blocks with permanent adhesive on both sides can be used to create a lasting 3-D effect. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings. Specifications: Adhesive: Rubber-based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure) Application Temperature: 65F to 100F; Service Temperature: -20F to 150F; Applications. Lightweight Applications or filling gaps. Adds 3-D effects. Helps displays strong. Pop Out
Twin Stick Satış Noktası Stantlarınin ve işaretlerin montajında sektörün tercihidir. Esnek köpük taşıyıcı boşlukları doldurarak düzensiz yüzeylerin birleştirilmesine izin verir. Son derecede güçlü kauçuk bazlı yapıştırıcımız oluklu, sunta, ahşap, düşük yüzey enerjili plastikler, toz kaplı malzemeler ve morötesi kaplamalar dahil, birçok farklı yüzey türlerini birleştirmek üzere geliştirilmiştir.
Dubl Kote Akrilik her iki tarafında akrilik yapışkanla kaplanmış, çok amaçlı kullanılabilen çift taraflı bir köpük banttır. Manüel ve otomatik uygulamalar için idealdir. Boşlukları doldurmak için esnek, düzensiz yüzeyleri birleştirmek için elverişlidir. Akrilik yapışkanlar UV ışınlarıyla bozulmaz ve yüksek akışkanlaştırıcı direncine sahiptir. Özellikler: Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 175F İşaretleme, Açık hava işaretlemesi, Uç kapakları, Başlıklar, Oda spreyleri, Koruyucu eklentiler, hafif Ayna montajı.
Dubl Kote her iki yüzünde akrilik yapışkanla kaplanmış, çok amaçlı kullanılabilen çift taraflı bir köpük banttır. Manüel ve otomatik uygulamalar için idealdir. Boşlukları doldurmak için esnek, düzensiz yüzeyleri birleştirmek için elverişlidir. Oluklu, tahta, toz boya kaplamalı malzeme, cam ve düşük yüzey enerjili plastikler de dahil, çok sayıda yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk bazlı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 150F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1 libre. Uygulama Alanları. Geçici, yarı kalıcı ve kalıcı vitrinler, Plastik ekstrüzyonlar, Kablo yönetim kanalları, işaretler, Uç Kapakları, Başlıklar, Dokulu yüzey yapıştırma.
Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.
The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.
Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.