Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Tek Taraflı Dudaklı Vakum Ağızları kendiliğinden sarkan sunumların asılacağı ip, tel ve kordon için güvenli bir çıkıntıya sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Tek Taraflı Kancalı Vakum Ağızları teşhir materyallerini asmak için bir metal ya da plastik kancayla donatılmıştır. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Tek Taraflı Raptiyeli Vakum Ağızları tespit olmak için teşhir posterinde sadece çok küçük bir tespit deliği gerektirir. Bu vakum ağızları temiz ve düz yüzeylere kolaylıkla tespit olunur.
Tek taraflı İtmeli Vakum Ağızları bir sunumda baskılı tespit oluşturmak için esnek bir itmeli tabana sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Tek Taraflı Delikli Vakum Ağızları teşhir materyallerine yönelik ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Tek Taraflı Oluklu Vakum Ağızları baskılı materyalleri veya kendiliğinden sarkan sunumları asmakta kullanılan ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.
The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.
Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.