Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(55 Ürün grupları)
Konik Kanatlı Dişi Topuzlar her turda kaldıraç gücü vermek amacını taşıması sık sıkıştırma ve gevşetme gerektiren uygulamalar için ideal olmalarını sağlar. Çelik eklentili konik plastik topuzlar kolay kavranır ve uzun ömürlüdür.
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
İşaretli Kontrol Topuzları ince, kesin konum ayarlamaları gerektiren uygulamalar için idealdir. Topuzlar doğru ayar ve düzenleme için ergonomik tırtıklı çerçeve ve gösterge işaretiyle tasarlanmıştır.
LPG Plugs are developed with the LPG industry in mind. They are intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage. Used for secure, effective sealing, tamper resistance, and shipment; mounting and dismounting instructions are also included.
Threaded fitting style makes it quick and easy to install and remove, plus they are strapped to prevent leaks and facilitate replacement. Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2 and are utilised in industrial, automotive, and logistical applications.
Bilyeli Mantar Topuzlar ürünlere estetik olarak çekici bir görünüm kazandırır. Kalıplanmış plastik bu topuzlar takım tezgahları, kavrama ve tespit düzenekleri dahil, çok farklı uygulamalar için idealdir. Mantar biçimi rahat bir kavrama sağlar.
BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.
Metrik dişler için O-Halka Dişli Tapalar, hidrolik dişlerde üstün sızdırmazlık ve su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir. Sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.
Lokma anahtarı, tornavida veya elle kolayca takılabilir. Metrik dişler, milimetrik doğrulukta silindirik iç ve dış çaplarda mevcuttur. Metrik konik dişlinin ince konik yapısı mümkün olan en iyi güç aktarımını sağlar.Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı hidrolik bağlantı elemanları, petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotiv sektörlerinde kullanılır.
Threaded O-ring Plugs for UNF Threads include a compressed flange lip and an O-ring (optional) to provide a watertight seal and superior leakage prevention for hydraulic threads. The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
It may be installed using a hex wrench, screwdriver, or hand. Often used on flat-faced hydraulic fittings, it is recommended when strength and resistance are desired as it can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C. Used in oil and gas, plumbing, and automotive sectors where leak-proof seals are crucial to system integrity.
O-Halka Yüzey Conta Kapaklar, hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.
Toplam uzunluğu daha büyük olan kapak tasarımı, kire ve diğer kirleticilere karşı daha fazla koruma sağlar. Nakliye ve işleme sırasında yerinde durması için konektörün altında kolayca geçen kalıplı bir tespit halkası da içerir.
Ürün grubumuz hem UNF hem de JIC dişler için uygundur.
Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
Optik Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Klipsler Doğal ve Siyah Naylondan mamuldür. Her türlü yönlendirme uygulamasında kırılma ve bükülmelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur.
Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.
Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.
Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.
Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Anti-Vibration Plugs are designed to to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations. It is used with BSP hydraulic fittings and has excellent resilience, shock absorption, and resistance to chemicals and solvents.
They have a serrated design that prevents loosening from vibration while retaining a firm grip on the pipe collar. They are easy to install and remove and, due to their transparency, can be inspected by the O-ring. Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Kavramalı Dişi El Topuzlarının dışı sağlam ve rahat bir kavrama yüzeyi oluşturan kaba çıkıntılarla kaplıdır. Bu dayanıklı topuzlar erkek uygulamalara oturur, yağlara, yakıtlara ve greslere dirençlidir.
Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.