Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polyamide Dişli Kit

 (9 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Contalı Dişli Tapalar

Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.

Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

  • Sıkı sızdırmazlık sağlayarak kirleticilerin girmesini önler.
  • Düz tornavida, altıgen anahtar veya İngiliz anahtarıyla kolayca takılıp çıkarılır.
  • -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: LDPE, PA6, PA; TPE Renk: Red, Yellow, White Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Our range of Threaded Inserts and Glides come in a variety of options. Inserts are placed into the cavity at the end of pipes and tubes to provide a clean and neat finished appearance. Inserts also offer surface protection, and prevent the ingress of dirt and other contaminants.

These inserts can be used in a range of standard or heavy duty applications, but are ideally used with adjustable feet, tilt glides and castors.

Available are all-metal inserts, and plastic inserts with a metal nut. The metal threat provides a secure fit and allows for smooth repeatable adjustment of the insert. The plastic inserts come either as a single piece or a two-piece moulding. The two-piece mouldings fit neatly together to fit into tubes.

  • Materials: High-Density Polyethylene (HDPE), Polyamide (PA) and Aluminium.
  • Colours: Black, Grey and Natural


Seri Kodu: SR1571, SR1570, SR1567

Dişli Koruma Kapakları - UNF/JIC Dişler

Threaded Protection Caps for UNF /JIC Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection cap protects flared and flare less from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.

Features a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand by twisting them or pushing them in on the pipe or tube. They are ideal for UNF/JIC threads, and if you pick the yellow option, they are made of HDPE and have a long profile, which allows for more threading turns. It can withstand temperatures between Min. -30C, Max. +80C. The range of Protection caps can be used in various applications, including hydraulic and pneumatic systems, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, HDPE, LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Seri Kodu: SR1018, SRF0015, SRF0014

Dişli Koruma Tapaları - Geniş Flanş

These Wide Flange Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use. Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed. It is easy to install or remove by hand, screwdriver, or torque wrench. Due to its Nylon material, it is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Yellow


Seri Kodu: SR5761

Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler

Threaded Protection Plugs for NPT Threads protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench. This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required since it can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C. Suitable for Metric threads. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Material: HDPE, PA
  • Colour: Red, Natural


Seri Kodu: SRK0083, SR5759

Kare Boru Uçları

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Kendiliğinden Yapışkanlı Kaymaz Pedler

Self-adhesive bumpers provide cushioning and protection for an array of surfaces, across many applications.

The range includes black adhesive discs with a single-sided foam that has anti-skid properties. Available in packs of four that are either on a roll or on a pad, these versatile discs are designed to bond to many surfaces including; corrugated card, chipboard, wood, low surface energy plastics and powder coats.

Also included are anti-slip pads that are made from PE Foam tape, featuring a silicone coated paper liner. These are suitable for applications with temperatures ranging from -29C up to 66C.

  • Rubber adhesive
  • Permanent solution
  • Black finish.


Series Code :SR5808

Seri Kodu: SR5808

Slottex Tapalar

Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.

Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.

Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.

  • Çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar.
  • Kirleticilere ve nem girişine karşı korur.
  • Elle kolayca takılıp çıkarılır.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117

Yuvarlak Dişli Eklentiler

Round threaded inserts are available as quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes. They are threaded for secure screw fixing. These threaded inserts provide a stable and secure mounting point for a wide range of furniture and equipment components.

They are commonly used in the manufacturing, packaging and construction industries.

  • Material: HDPE, Nylon, PA, Steel, PP, LDPE, Aluminium, PE
  • Colour: Black, Natural, Grey


Seri Kodu: SR1570, SR1430, SR1567