Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Batmayan Kasterlerimiz ıslak ve kuru koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hassas veya cilalı yassı cisimlerin sorunsuzca hareket etmesini sağlar. Bilyeler iki farklı malzeme ve renk seçeneğinde sunulur. Kırmızı poliüretan (Shore A 90-95) bilye, daha uzun ömürlüdür. Siyah kauçuk (Shore A 80-85) ise çoğu diğer uygulamaya uygundur. Ayarlanabilir yükseklik bu ürünü çok pratik hale getirir. BZP mil içerir. İhtiyacınıza uygun olarak sağ veya sol elle kullanılabilir. Tam veya yarı kurulu, ayrıca 'sadece bilye' olarak mevcuttur.
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Tampon görevi görüp titreşimleri sönümleyen ara parçalarımız ve Titreşim yatağı izolatörlerimiz sabit makinelerde hareketin engellenemediği uygulamalara uygundur. Bu ürünler gürültü azaltmaya yardımcı olmak için de tasarlanmıştır Siyah Neopren Kauçuk, 60 Shore ile imal edilmiştir. Şeffaf dikromat kaplamalıdır. -40C ile 50ºC arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.