Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Kilitlemesiz Dişli Index Pistonları çeşitli platformlarda, tesisatlarda ve tezgahlarda hızlı ayarlamalar sağlar. Spor salonu ekipmanı, tıbbi malzeme, mutfak teçhizatı, konveyör vb. gibi uygulamalarda konumlandırma, yerleştirme, endeksleme ve sabitleme için kullanılır.
Eksantrikli Pistonlarımız ya paslanmaz çelikten ya da perdahlanmış çelikten mamuldür. Eksantrikli Pistonların çeşitli piston çapları mevcuttur.
Montaj Blokları ve Flanşları
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Oluklu ve bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, paslanmaz bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Mükemmel korozyon direnci için seçilen paslanmaz bilye, zor şartlarda bile pistonun uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasına imkan verir. Ayrıca, paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Bilye uçlu ve pürüzsüz gövde tasarımlı Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Pürüzsüz bir gövde, bilye ucu ve yay mekanizması. Pim uçlu yaylı pistonlara benzer ancak bilye ucu daha hafif geçer ve hem parçada hem de pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır.
Pistonun bilye ucu temas noktası oluşturarak uygulamada doğru bağlantı ve konumlandırmaya izin verir. Yaylı pistondaki manşon, tutma işlevi görür ve takıldıktan sonra emniyetli bir şekilde yerinde tutar.
Pürüzsüz gövdesi takmayı kolaylaştırır, sıkıca geçirilerek yerine oturur ve kolayca çıkarılır. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, otomotiv ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Used for locating, positioning, indexing and securing. Our Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. Suitable for gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Genişletici Geçme Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Benzersiz gövde tasarımı sayesinde 0,2 mm 4 çap genişliğinde delik konumu toleranslarına göre bükülerek genişler, daralır ve ayarlanır.
Malzemesi, çeşitli şartlarda ve sıcaklıklarda mükemmel sağlamlığın yanı sıra korozyon direnci, kontrol ve istikrar sunar. Üretimi ve kurulumu çabuk ve kolaydır. Yüksek doğruluklu makine işleme ve parça hazırlama maliyetini ortadan kaldırır.
Sürekli takıp çıkarma işlemi, plastik yorulması sebebiyle daha geniş toleranslı deliklere göre genişleme kabiliyetini azaltacağından en iyi sonuçlar için sadece tek seferlik bir kurulum önerilir. -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, ışıklandırma ekipmanı için plastik kalıp bileşenleri uygulamalarında idealdir.
Pim uçlu ve Altıgen soketli Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, pim ucu, yay mekanizması, ayrıca altıgen soket. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Piston elle bastırılarak hızlıca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hemen ayarlanıp değiştirilebilir.
Altıgen soket, yaylı pistonun altıgen anahtarla tahrikini kolaylaştırır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Termoplastikten mamul Pimler -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak paslanmaz çelikten mamul Pimler 250C sıcaklığa dayanabilir. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Yaylı Pistonlar - Pim - Oluklu, konumlama, endeksleme, baskı uygulama, çıkarma ve kilitleme işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Dişli gövde, piston pimi ve yay mekanizması. Pistonun yayı, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutacak gücü oluşturur.
Bileşenlerin hassas hizalanması ve emniyetli konumlandırması için yaygın olarak kullanılır. Piston pimi uzatılarak veya geri çekilerek bileşeni kilitler ya da açar. Böylece, doğru hizalama oluşturur ve istemeden hareket etmesi önler. Piston uzatıldığında yerine kilitlenerek parçanın kazayla hareket etmesini veya yerinden oynamasını önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Piston elle bastırılarak kolayca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hızlıca ayarlanıp değiştirilebilir. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşyalar, tıbbi ekipman ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Pürüzsüz Gövdeli Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Pürüzsüz bir gövde, piston pimi ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Piston yayının yuvarlak pim ucu, uygulamada hassas bağlantı ve hizalama sağlar.
Pürüzsüz gövdesi sayesinde kolayca tespit edilip sıkıca geçer. Pim ucu ise hassas bağlantı ve hizalama sağlar. Termoplastikten mamul Pimler -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak paslanmaz çelikten mamul Pimler 250C sıcaklığa dayanabilir. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Oluklu ve Seramik Bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, seramik bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Seramik bilye daha yüksek sertlik, aşınma ve korozyon direnci sunar. Eşleştirme parçasına yapışma veya hasar riskini azaltır.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Çekme Halkalı Yaylı Piston elle de çıkarılabilir. Nikel Kaplama yuvası ve Paslanmaz Çelik Pimi vardır.
Çekme halkası, pistonu kaldırmak için rahat bir çözüm sunar. Bu pistonlar konumlandırma, yerleştirme ve sabitleme için idealdir. Yaygın uygulamaları arasında ağırlık malzemeleri gibi spor salonu ekipmanları bulunur.
Dişli boyutları M6, M8, M10 ve M12 içerir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.