Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
Asılı şeritler; asılı etiketlere, kancalara ya da klipslere sahip ürünleri teşhir için bir dizi oluğa sahiptir. Bu çok yönlü şeritler çapraz satışlarda ya da kısıtlı alanlar için idealdir.
Protection Plug specially designed for raised face flange protection. This plug range offers protection for petroleum, gas and water type value flanges. They also protect raised machine face and pipe interior from dirt and moisture, during shot and sand blasting operations.
The plug has a tapered design that snugly fits into the pipes interior and requires no fasteners for installation. The plug does not cover the bold holes on the flange.
Raf Ucu Etiket Bağlantıları raf uçlarından sarkarak özel fiyatlar ve ayrıntılı bilgiler sergiler. Bu bağlantılar perakende ortamlarında ilave tanıtım için belirli ürünlere dikkat çeker.
Salyangoz Klipsler raylara sağlamca tespit olarak özel fiyat ve ayrıntılı bilgi sergiler. Ürün yelpazesi, promosyon malzemelerini ve özel teklifleri kolayca monte etmek için ön tarafında yapışkan bir şerit bulunanlar da dahil olmak üzere farklı montaj seçeneklerine sahiptir.
Raf Bilgi Bantları fiyat, bilgi ve özel teklifleri göstermek için raf uçlarına takılır. Bu Bilgi Bantları perakendecilikte ürün bilgilerinin görünürlüğünü artırır ve malların düzenli bir biçimde tanıtır.
Tel Ray Etiket Bağlantıları tel teşhir yapılarından sarkarak özel fiyat ve ayrıntılı bilgileri sergiler. Bu bağlantılar perakende ortamlarında ilave tanıtım için belirli ürünlere dikkat çeker.
Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.
Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.
They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.
Requires no fasteners.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.