Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(44 Ürün grupları)
Our plastic Key Tags are highly economical. An inlay card, window and metal split ring are all included. These tags assist with good key management and security in retail premises.
Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.
They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.
Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.
Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.
Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.
These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.
External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
Kablo rakor eklentileri metrik kablo rakorlarında kullanılmak üzere imal edilir. Aynı delikten eş zamanlı olarak birden fazla kablonun geçmesine olanak sağlamak için çeşitli sayıda deliğe sahiptir. Her tele mükemmel su geçirmezlik sağlar. Her tel için ayrı rakor gerekmemesi yer ihtiyacını azaltır.
Kablo Rakor Kapakları, bir alandaki kullanılmayan delikleri körletmek için idealdir. Güvenli bir kapak işlevi görür, takılıp sökülmesi kolaydır
Kablo Rakoru Pulları, Essentra'nın Kablo Rakoru ve Kilit Somunu yelpazesiyle birlikte kullanılmaya uygundur. Neoprenden mamuldür, kolaylıkla oturur ve sızdırmazlık sağlar.
Kablo Bilezikleri için Kilit Somunları, bütün naylon ve pirinç kablo rakorlarında aksesuar olarak mevcuttur.
Kilit Somunları ve Sızdırmazlık Pulları serinin bütün naylon ve pirinç kablo rakorlarına aksesuar olur.
Lift and Turn Compression Lock is ideal for cabinets that require better sealing under vibration condition. The locks provides 5 mm of compression to increase noise isolation. The Cut out for this range is 16.5x13.7 mm.
Lift and Turn Cam Latches (Locks) that have a simple lift and turn operation and compression action. They are easily assembled using a bracket or snap-in fixing.
These latches benefit from a low profile handle that stows away when not in use. It also features straight-forward grip adjustment for added convenience. The range is available in several style options that have a host of unique properties. Lift and Turn Cam Latches can be used in a host of indoor and outdoor applications that include, but are not limited to; electrical panels, machine covers, railway and construction equipment.
The styles featured in the range include, Compression Locks with 5mm present compression, Swinghandles in a range of sizes that have a spring-loaded, slam action design, with options that can be operating using a push-button, as well as all-metal options. Also included are Swell Latches that optimise performance under vibration conditions, and Three-point Rod Latches with an integrated gear-box for multiple point latched.
Features
Kauçuktan mamul kaymaz pedler makine ve konveyörler üzerindeki tesviye ayaklarını kaplamak için idealdir. Bu pedler ağır yükleri taşır, hareket ve kaymayı önlemek için ilave sürtünme sağlar.
The Quarter Turn lock range is supplied with a range of accessories including lock handles. These are supplied in a polyamide material. They are suitable for all locks with a 20.2 x 22.2 fixing hole
Bu kanal bağlantı elemanları plastik ve metal seçenekleriyle sunulur. Dışı dişli, gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı elemanından oluşur. Sabit Dış Dişli Bağlantı Elemanı ile Döner Dış Dişli Bağlantı Elemanı seçenekleri de mevcuttur.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Montaj Blokları ve Flanşları
Bu klipsler bir panonun kenarına monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve boydan boya delik gerektirmez. Farklı oluklu tüp ebatlarına uygun çeşitli stillerde üretilir.
Premium Draw Latches are available with a gently curved low-profile surface-mount design which is both ergonomically pleasing and resists accidental opening under stress or vibration. The high-strength body encloses all working hardware for improved tamper-resistance. The simple lever action provides secure latching with quick and easy access. The riveted construction enhances robust performance and durability. This makes this latch ideal for indoor and outdoor applications and it has a maximum working load of 1200 N. There is a choice of key alike or keyless.
These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
Rotary Link Locks securely pull and lock two components together. They are made from Stainless Steel and can be operated by hand making them quick and easy to use. They are suitable for a wide variety of applications including containers, packaging and industrial cleaning machines
Rotary Link Locks securely pull and lock two components together. They are made from Stainless Steel and can be operated by hand making them quick and easy to use. They are suitable for a wide variety of applications including containers, packaging and industrial cleaning machines
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.