Menü Arama

Spiral Sargılı Hortum Koruyucular

Stokta

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Hortumun ömrünü önemli ölçüde uzatır.Maliyetli onarımları, duruş sürelerini ve operatör güvenliği olaylarını azaltır.Azami aşınma ve ezilme direnci sağlar.Bir koruma manşonuyla eşleştirildiğinde üstün koruma sağlar. Malzeme: HDPE, PP Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID Renk Malzeme RL Tip OD WT Satın Al
240 Stokta
88.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
216 Stokta
Sarı
HDPE
1287103 780 Stokta
16.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
60 Stokta
32.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
5304 Stokta
12.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
1045 Stokta
20.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
20 Stokta
74.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
5643 Stokta
32.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
527 Stokta
90.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
5900 Stokta
16.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
481 Stokta
20.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
629 Stokta
75.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
170 Stokta
12.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
1768 Stokta
40.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
3808 Stokta
50.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
114.0 mm
Sarı
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
  • / 3
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Siyah

1287117


Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Siyah

1287114


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Yellow

SGX-75Y


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    HDPE
  • Birlikte Kullanılacak:
    -32 Hidrolik Hortum
  • GTIP Numarası
    3926300090
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Siyah

1287103


Stok Seviyeleri
780 Stokta
Özellikler
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Siyah

1287112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Siyah

1287109


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Siyah

1287102


Stok Seviyeleri
5304 Stokta
Özellikler
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Siyah

1287105


Stok Seviyeleri
1045 Stokta
Özellikler
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Siyah

1287116


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Siyah

1287106


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 32.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-32HD


Stok Seviyeleri
5643 Stokta
Özellikler
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 90.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-90HD


Stok Seviyeleri
527 Stokta
Özellikler
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 16.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-16HD


Stok Seviyeleri
5900 Stokta
Özellikler
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 25.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-25HD


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 20.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-20HD


Stok Seviyeleri
481 Stokta
Özellikler
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 75.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-75HD


Stok Seviyeleri
629 Stokta
Özellikler
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Siyah

SGX-12HD


Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 40.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-40HD


Stok Seviyeleri
1768 Stokta
Özellikler
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 50.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-50HD


Stok Seviyeleri
3808 Stokta
Özellikler
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Sarı

SGX-125YF


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm