Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ayak, Torba Bağlarıyla kabloların panonun uzağında ve yerinde tutulmasını sağlar. Parazitten arındırılması gereken devre kartları veya elektrik panolar için idealdir.
Bu yenilikçi ara parçaları panoya parça içine tasarlanmış bir perçinle tespit edilir. Ara parçanın başı aşağıya bastırıldıkça, ayaklar genişleyip parçayı yerine kilitler. UL94 V-2 sınıfı naylondan mamul, 13 metrik ara parçası ebadı mevcuttur.
Belge Tutucular makine kapakları, elektrik panoları ve benzeri uygulamalar üzerinde kolaylıkla erişilebilir olması gereken belgeler için bir yer sağlar. Tutucular çabucak tutturmaya imkan veren kendinden yapışkanlı bantlarla gelir.
Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.
Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.
Torba Bağlarının kullanımı basittir; tek yapmanız gereken kablolarınızı açık boşluğa yerleştirip tespit etmek için iki kolu birbirine dolamaktır. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.
Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.
Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Kilitli Tel Kelepçeleri, telleri hızlı ve kolay bir şekilde bir arada toplayıp derli toplu tutmak için farklı montaj yöntemleri sunar.
Üst kilit giriş sistemi kabloların sabitlenmesini ve hassas bileşenlerden uzak olmasını sağlar. Kablolar gerektiğinde kolayca çıkartılabilir. Tel kelepçesi parmak ucuyla bastırılarak kolayca takılabilir ve çıkartılabilir.
Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.
Plastik SR yaylı geçmeli perçinle şasiye kolayca sabitlenir. Birçok farklı kalınlıkta panoya monte edilebilir. Şasinin altından asgari çıkıntı için düğme başlı perçin.
Yapışkan Tabanlı Kablo Bağı Tutucusu çeşitleri çok farklı montaj seçenekleri sunar. Yapışkanla beraber gelir, ayrıca vidayla da takılabilir. Sabit dört yollu kablo bağı kurulum yönü veya döner tabanlı tutucu ile mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yapışkanlı Raylar zeminleri korumak ve gürültüyü azaltmak amacıyla mobilya ayakları için idealdir. Bu kızaklar Politetraflüoroetilen (PTFE) ie mamuldür. Bu malzeme kolayca kayar ve yapıştırıcı sırtı sayesinde kolayca uygulanır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin