Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kendinden Yapışkanlı Snap-In Snap In

 (27 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayaklı Kablo Donanımı

The Standoff Cable Harness is a cutting-edge cable management solution designed to streamline and organize cables in a wide range of applications. With its innovative design and exceptional functionality, this harness offers numerous benefits and is commonly used in industries such as automotive, aerospace, and industrial equipment manufacturing.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Harness is its versatility. This harness is meticulously crafted using high-quality materials such as nylon or polyester, ensuring durability and longevity. The unique standoff design of the harness incorporates multiple mounting points, providing secure and reliable cable routing. The adjustable nature of the harness allows for customizable cable positioning, ensuring neat and organized cable management. Additionally, the Standoff Cable Harness is built with integrated cable protection features, such as flexible channels and strain relief, ensuring the cables are safely secured and protected against damage or wear.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2120

Seri Kodu: SR2120

Ayaklı Kablo Klipsleri

Ayaklı Kablo Klipsleri hem güvenli hem basit tespit sağlar, birçok farklı uygulama için ideal bir kablo yönetim çözümüdür. İtmeli tabanı sayesinde daha kolay takılır ve kilitli klips ek güvenlik sağlar.

Ayaklı Torba Bağları

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference.

Ek Yeri Tutucuları

Fiber Ek Yeri Tutucuları Naylon veya Polipropilen (PP) ile mamuldür. Farklı yuva ve montaj yöntemi ayarlarıyla mevcuttur ve 24 ek yeri tutabilir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur. Renk seçenekleri; Siyah, Mavi, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Sarı.

Fiber Kılavuzları

Fiber Kılavuzları sarmada yardımcı olur, köşe kılavuzları 90 derecelik bir dirsek boyunca bükülme yarı çapını sabit tutar. Siyah ve Doğal Naylondan imal edilip UL94-V0 ve UL94 V2 standardı seçenekleri bulunur.

Gömme Torba Bağları

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Kablo Kelepçeleri - Askılı

Kendinden montajlı yekpare tasarım. Elle hızla takılır. Çeşitli demet çapları/malzemeler için birçok ebadı mevcuttur

Kablo Kelepçeleri - Ayaklı, Yandan Girişli

Ayaklı Kablo Kelepçeleri kenarda girişli olup kabloları güvenli bir şekilde yerinde tutar. Çukur tabanlı yapısıyla denge sağlamanın yanı sıradeliği bütünüyle örter.

Kablolar, yer sıkıntısı olan uygulamalarda kelepçenin yan tarafından sokulur. Farklı ara parça yükseklikleri sayesinde kabloları bileşenlerin üzerinden kaldırır.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V0 Alev Geciktirici Standardı

Kablo Kelepçeleri - Geçmeli/Yapışkan Tabanlı, Ayaklı, Perdeli

Perdeli Merkezleme Klipsi geçmeli kilitli ya da kendinden yapışkan tabanlıdır ve klipsin iki tarafı birleşerek kabloyu yerine tespit eder. Hem siyah hem doğal renklerde mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban - Menteşe Kilitli Üst Parça

Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.

Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.

Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.

Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban, Tel Donanım

Dahili kancalı taban içeren Kablo Kelepçeleri, standart 6 mm altıgen soketle montaj kafasına bastırılarak montaj deliğine kolayca geçirilir. Bu özellik sayesinde vida veya başka bağlantı elemanları gerekmez.

Kendinden hizalanan kelepçeler tek elle pratik ve hızlı montaj sağlar. Bu ekonomik kelepçeler çıkarılıp yeniden kullanılabilir. Kolay ve uygun maliyetli tel demetleme için ideal seçimdir.

  • Malzeme: Poliamid 6.6 (PA)
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Ayarlı

Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür

Kablo Kelepçeleri - Vidalı/Yapışkan Tabanlı Kayış ve Toka

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Malzeme: PA Renk: Black, Grey Series Code:

Kablo Kelepçeleri - Yarım U, Yaylı Geçmeli

Alçak profilli kablo kelepçeleri çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılabilir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir.

Kablo Kelepçeleri - Çift Yarım U, Yaylı Geçmeli

Geçmeli tasarıma sahip Çift U Kelepçe, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda idealdir.

Bu kelepçe paralel iki tel demetini toplamak, sabitlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Önceden monte edilmiş geçmeli perçinle sabitlenir.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Kablo Kelepçeleri - Çifte Kablo ve Boru Klipsi

Kablo ve Boru Klipsi 25,0 mm çapında bir tüp/boru ile birlikte 6,0 mm iki küçük demeti aynı zamanda, fakat ayrı ayrı yönlendirme avantajına sahiptir.

Kancalı burç kullanılarak kablo ve boruları panoya tespit etmek için kullanılır.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi

Kendinden Yapışkanlı Tel Klipsi; kablo, tel ve çubukları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Demetin etrafında bükülen esnek bir kol içerir. Duvar, tavan ve zemin gibi birçok farklı yüzeye özel bir alet ya da ekipman gerektirmeden kolayca tespit edilebilir.

Sağlam ve hafiftir; kolay kullanılır. Otomotiv, sağlık ve elektrik sektörlerinde ve ofis uygulamalarında kullanılır.

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

  • Malzeme: Yumuşak Çelik, Alüminyum, PA
  • Renk: Beyaz, Gri, Doğal
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2

Mini Yassı Kablo Kelepçesi

Mini Yassı Kablo Kelepçeleri elektronik montajdan endüstriyel makinelere kadar çok çeşitli uygulamalarda yassı kabloları düzenlemek ve sabitlemek için kullanılır. Düzenli ve organize bir ortam korumaya yardımcı olur.İtmeli uygulama özelliği sayesinde kurulumu kolaydır. Daha hafif kablolar için idealdir ve tepeden kilitlenir.

  • Malzeme: PA
  • Renk: Doğal
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2

Sac Levha Tapaları

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: PA, PA66 Renk: Natural, Black, Beige, Grey, White Series Code: SR2041

Tepe Kilitli Kablo Kelepçesi

Yaylı Geçme Tepe Kilitli Kablo Kelepçesi, düz yüzeylerde iterek hızlı ve kolaca takılır. Yaylı geçme tepe kilitli tasarımıyla duvar, tavan ve zeminlerde kabloları güvenle yerinde tutarak yerinden oynamasını ve hasar görmesini önler.

Yassı kablo ve tellerle tabana yatay olarak tespit ederek kullanıma uygundur. Kabloların güvenli bir şekilde takılmasının kritik önem taşıdığı otomotiv ve mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

  • Malzeme: PA
  • Renk: Doğal
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR1718

Seri Kodu: SR1718

Yapışkan/Vida Montajlı Tel Kelepçesi

Teller ve kablolar bu yuvarlak Tel Kelepçelerinin içine kolayca yerleşir. Tel Kelepçe geçen telleri bir kilitleme mekanizmasına gerek duyulmadan tutar ve yönlendirir.

Bu Tel Kelepçeleri, vidalı montaj ve kendinden yapışkanlı seçeneklere sahiptir. Yapıştırıcılı seçenek, yüksek kaliteli yapışkan banda sahiptir.

Yuvarlak şekli sayesinde bu Tel Kelepçeleri çok çeşitli kablo çapı boyutlarında kullanıma uygundur.

Bu tel kelepçelerinin yapıldığı malzeme iyi oranda sabit sıcaklık, güç ve mekanik direnç de sağlar.

  • Malzeme: Poliamid 6/6 (PA veya Naylon 6/6)
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94-V0 ve UL94-V2 yangın standardı seçenekleri mevcuttur.
  • Sıcaklık Aralığı: -40C ila 85C

Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Seri Kodu: SR2068

Yassı Kablo Klipsi

Yassı Kordo Klipsleri yassı şerit kabloları güvenle yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Sağlam yapısıyla aşınma ve yıpranmaya dirençlidir. Düzgün ve düzenli kablo çözümü gereken durumlarda yaygın olarak kullanılır.

Çeşitli yüzeylerde iterek kolayca takılır ve serbest bırakma tırnağı sayesinde kelepçeden hızlı ve pratik bir şekilde çıkarılır. Elektronik, otomotiv ve genel kablolama uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Malzeme: PA, HDPE
  • Renk: Doğal
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2

Yatay Kart Kılavuzları

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Series Code :SRRN

Seri Kodu: SRRN

  • / 2