Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

LDPE UNF Dişleri Kolay Söküm

 (7 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Kapaklar

Our range of Hexagonal Caps have a rigid design that allows for easy fitting and removal. Available in all common hydraulic coupling sizes.

The caps have a hexagonal shape, which makes them ideal for the protection of hexagonal connections and assemblies. However, the caps versatility means they are also suitable for the protection of round components. This makes them a flexible and economical choice for a range of projects.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Natural


Seri Kodu: SR1127

Ezeplug'lar

Ezeplugs are used to seal and secure threaded holes. They include a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes. Several sizes are available to protect over 25 different imperial and metric thread sizes. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push. It also has a sturdy and flexible pull tab that makes removing it easy. Used in various applications, including industrial machinery, control panels, electrical panels, and other equipment.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Seri Kodu: SR1055

Ortadan Çekmeli Tapalar

Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.

Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

Çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Konik tasarımı sayesinde birçok iç çapa uygundur.
  • Dahili orta kulak parçası, elle veya bir aletle kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır.
  • Makine ekipmanlarındaki elektrik kabloları ve kontrol panelleri gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow, Orange, Red Seri Kodu: SR1174, SR1068

Yumuşak Tırtıklı Kapaklar

Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.

Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.

Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yolu.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Malzeme: TPE Renk: Blue Seri Kodu: SRF0010

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Tear Tab Caps are a standard, off-the-shelf solution that will allow you to meet your customers demands without those all too common time delays.

Tear Tab Caps are quick-fit and quick-release caps. As a rapid solution, they can be easily fitted and removed across an array of applications, including; critical hydraulic tubes and pipes, such as those that carry oils and other fluids around vehicles and machineries. This makes them an ideal choice for the specialist vehicle manufacturing industry, and other automotive and manufacturing sectors.

Tear Tab Caps also assist in the protection of tube and pipe ends during transportation and storage. They protect parts from damage, dirt, moisture and other forms of ingress. These caps are highly versatile, and ideal for a range of applications and different threads, including; BSP, GAS, UNF, JIC and NPT.

Made from Low Density Polyethylene (LDPE), the caps feature a simple tear-away tab for quick release, and fast removal. The ease of extracting the Tear Tab Cap from the hydraulic pipework makes the removal process faster. By simply pulling the tab, the cap splits open, tearing away.

The LDPE material is tough and flexible. They provide many of the advantages of PVC caps, such as integrity and cleanliness.

  • Colours: Blue, Natural and Yellow
  • RoHS Compliant


Seri Kodu: SR1022, SR1033