Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Krank Kolları Kutu ve Kamyon Mühürleri

 (10 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Asma Kilit Mühürler

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

Asma Kilit Mühürlerimiz taşıma sırasında malları emniyete almak için kullanılır ve kurcalama ya da ihlal olduğunda fark edilebilir olmasıyla size nakliye sırasında kafa rahatlığı sağlar.

  • Mühür yalnızca tel kesicilerle (ayrıca satılır) çıkartılabilir.
  • Geleneksel asma kilitlere düşük maliyetli ve güvenli, tek kullanımlık alternatif.
Malzeme: , Polypropylene Renk: White, Blue, Green, Red Seri Kodu: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Kablo Mühürleri - Plastik Gövde

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.

  • Gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler.
  • Çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle.
Renk: Blue, Green, Red Seri Kodu: SRH0021

Cıvata Mühürleri

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslararası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.

  • Plastik kapak bilerek veya kazara çıkartıldığında uygulamaların mandalına mührün bağlı kalmasını sağlayan 18 mm eklenti ve pim kafası bulunur.
  • ISO 17712:2013 (yalnızca kaplı pim seçeneği) ve C-TPAT uyumlu.
Malzeme: ABS, PP, Steel Renk: Yellow, Blue, White, Orange, Red, Green Seri Kodu: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Emniyet Mühürleri

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı koruma sunar.Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Malzeme: Steel, PP, HIPS Renk: Orange, Yellow, Red, Green, Natural, White, Blue Seri Kodu: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Fixed Crank Handles

Kablo Mühürleri - Metal Gövde

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

Metal Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.

  • Çelik kablo yalnızca bir alet kullanarak çıkartılabilir.
  • 3,5mm ve üstü kablo çaplarında ISO17712:2023 ve C-TPAT ile uyumludur
Malzeme: PP Renk: Black, Blue, Red, Bronz Seri Kodu: SRH0017, SRAluLock

Çekip Sıkıştırmalı Mühürler - Tırtıllı Kayış

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

  • All-plastic range of pull-tight seals with a barbed strap that is ideal for gripping slippery materials.
  • Reveals evidence of tampering or breach.
  • Used for easy identification of delivery details to help improve efficiency.
Malzeme: PP, , Polypropylene Renk: Blue, Red, Green, Yellow, White, Orange Seri Kodu: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Retractable Crank Handles

Sabit Boy Mühürler - Plastik

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

  • An economical seal with a fixed length. Ideal for securing truck and container doors.
  • Three types available, including all-plastic options.
  • Easy to use.
Malzeme: , Polypropylene Renk: Blue, White, Yellow, Red, Orange, Green Seri Kodu: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Çekip Sıkıştırmalı Mühürler - Pürüzsüz Kayış

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Pull tight seals with smooth straps that provide an indicative seal that reveals evidence of tampering or breach, across a variety of applications.
  • Easy to apply and tighten to a desired diameter.
  • Several seal types are available, including those with longer tags and with a tear-off tab for quick and easy removability.
Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock